EWKO-35LR 5.4 708.2671.944.20
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/ewko_lr_sr.prj},{NB=EWKO-35LR 5.4 708.2671.944.20},{TYPE=EWKO-35LR 5.4},{MATNR=708.2671.944.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=35},{G=1 1/4},{M1=45x2.0},{L1=56.0},{L2=34.5},{L3=68.5},{L4=20.0},{SW1=50},{SW2=41},{SW3=50},{E1=30.0},{E2=28.0},{E3=30.0},{KG=996},{SW4=50},{Y4=24.113},{Y5=10.0},{X1=1.000},{X2=1.0},{X3=0.8},{X4=0.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
EWKO-35LR 5.4
EWKO-35LR 5.4
MATNR
Mat.-Nr.
708.2671.944.20
708.2671.944.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
35
35
mm
G
Thread
1 1/4
1 1/4
M1
Thread
45x2.0
45x2.0
L1
Length
56.0
56.0
mm
L2
Length
34.5
34.5
mm
L3
Length
68.5
68.5
mm
L4
Length
20.0
20.0
mm
SW1
Width across flats
50
50
mm
SW2
Width across flats
41
41
mm
SW3
Width across flats
50
50
mm
KG
Weight
996
996
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도