ESS-15LM 18x1,5 708.1622.390.20
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Male adaptor standpipe unions
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/stud_standpipe_adaptors_male/ess_lm_sm.prj},{NB=ESS-15LM 18x1,5 708.1622.390.20},{TYPE=ESS-15LM 18x1,5},{MATNR=708.1622.390.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=15},{M=18x1.5},{M1=22x1.5},{L1=48.0},{L2=34.0},{L3=12.0},{L4=22.0},{SW1=27},{SW2=24},{E=10.0},{KG=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
ESS-15LM 18x1,5
ESS-15LM 18x1,5
MATNR
Mat.-Nr.
708.1622.390.20
708.1622.390.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
400
400
bar
D1
Diameter
15
15
mm
M
Thread
18x1.5
18x1.5
M1
Thread
22x1.5
22x1.5
L1
Length
48.0
48.0
mm
L2
Length
34.0
34.0
mm
L3
Length
12.0
12.0
mm
L4
Schaftlänge
22.0
22.0
SW1
Width across flats
27
27
mm
SW2
Width across flats
24
24
mm
E
Diameter
10.0
10.0
mm
KG
Weight
100
100
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도