KV-42L 708.4000.420.20
EXMAR
Tube fittings
Tube fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/tube_fiiting/kv_l_s.prj},{NB=KV-42L 708.4000.420.20},{TYPE=KV-42L},{MATNR=708.4000.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{L1=63.5},{L2=40.0},{SW1=60},{SW2=50},{E=36.0},{KG=1880}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
KV-42L
KV-42L
MATNR
Mat.-Nr.
708.4000.420.20
708.4000.420.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
42
42
mm
M1
Thread
52x2.0
52x2.0
L1
Length
63.5
63.5
mm
L2
Length
40.0
40.0
mm
SW1
Width across flats
60
60
mm
SW2
Width across flats
50
50
mm
E
Diameter
36.0
36.0
mm
KG
Weight
1880
1880
g/Pcs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도