T-head bolt DIN 186 B M12x140
Fabory
11 Hook & eye products
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/11_hook_and_eye_products/din_186_b.prj},{NB=Hammerschraube DIN 186 B M12x140 16190.120.140(High)},{CNSORDERNO=16190.120.140},{D=12.000},{L=140.000},{PACKAGING=10},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=142.000},{P=1.750},{K=8.000},{N=12.000},{M=26.000},{R1=1.000},{LS=10.250},{LG=19.000},{DK=9.853},{NENNID=M12X140},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 186 B},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=?3.6},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=T-head},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=NEN2309},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492587121},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-06-90},{UNSPSC=31161617},{ETIM=EC002354},{FAB_NENN=B M12x140},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article Number
16190.120.140
16190.120.140
NENNID
Short description
M12X140
M12X140
D
Nominal diameter of thread
12.000
12.000
mm
L
Nominal length
140.000
140.000
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 186 B
THREAD
Thread
Metric thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
Steel
GRADE
Grade
?3.6
?3.6
SURFACETREATME
Surface treatment
Plain
Plain
HEADSHAPE
Head shape
T-head
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
0.14200
0.14200
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
NEN2309
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
8715492587121
8715492587121
INTRASTATCODE
Intrastat
7318159590
ECLASS
eClass
23-11-06-90
UNSPSC
31161617
ETIM
EC002354
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/16190120140
PACKAGING
Packaging Unit
10
10
PCS
P
Threaded pitch
1.750
1.750
mm
B
Thread length
121.000
121.000
mm
K
Head height
8.000
8.000
mm
N
Head width
12.000
12.000
mm
M
Head length
26.000
26.000
mm
R1
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
LS
Shank length
10.250
10.250
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
19.000
19.000
mm
LOD
High
Medium
Low
High
Medium
Low
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도