??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNR
Teil-Nr.
A
14.6 mm
B
10.1 mm
C
4.2 mm
PROFILE
Profil
l
PLINPR
Scheibendichtung
FP
für Scheibe
2 - 4 mm/ 4-5 (6*) mm
SLOT
Nut
8/10
WEIGHT
Gewicht
90.0 g/m
CTN
Zolltarifnummer
40082900
ID
ID-Nr.
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung