??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PARTNR
Part #
A
14.6 mm
B
10.1 mm
C
4.2 mm
PROFILE
Profile
l
PLINPR
Plug-in Profile
FP
for Panel
2 - 4 mm/ 4-5 (6*) mm
SLOT
Slot
8/10
WEIGHT
Weight
90.0 g/m
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение