??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNR
Teil-Nr.
092065
A
18.0 mm
B
11.8 mm
C
6.9 mm
PROFILE
Profil
l / l / B
FP
für Scheibe
2 - 4 mm / 4 - 6 mm / 4 (5*) mm
SLOT
Nut
8 / 10 / 10
WEIGHT
Gewicht
70 g/m
CTN
Zolltarifnummer
40082900
ID
ID-Nr.
100306
CFM
Zertifikat
POP
Zertifikat
REACH
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061000263
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung