2130.13.040
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Lifting devices
Lifting devices
Lifter studs
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_04/2130_13_asmtab.prj},{NB=2130.13.040},{DOC=2130_13.pdf},{IDNR=32},{D1=32.000},{D2=17.500},{D4=26.000},{D3=20.000},{D5=49.000},{F=40.000},{L2=10.000},{L3=32.000},{L4=16.000},{L5=132.500},{L6=46.000},{L7=120.000},{R=52.000},{T=17.500},{TL=2000.000},{D=60.000},{R1=15.000},{R2=10.000},{R3=3.000},{ANZ=2},{GEW=1.350},{PPATH=../c02_01_04/2130_13_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2130.13.040
2130.13.040
DOC
Catalog page
2130_13.pdf
D1
Lifter diameter
32.000
32.000
mm
D2
17.500
17.500
mm
D4
26.000
26.000
mm
F
Square
40.000
40.000
mm
L2
10.000
10.000
mm
L3
32.000
32.000
mm
L4
16.000
16.000
mm
L5
Length
132.500
132.500
mm
L6
46.000
46.000
mm
R
52.000
52.000
mm
T
17.500
17.500
mm
TL
Lifting capacity
2000.000
2000.000
kg
ANZ
Number of screw holes
2
2
GEW
Weight
1.350
1.350
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도