2022.12.100.315
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide pillars, straight
Large tools / Automotive standards
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_12.prj},{NB=2022.12.100.315},{DOC=2022_12_pdf},{D1=100.000},{D2=100.000},{D3=50.000},{D5=62.000},{D6=89.900},{D7=103.800},{R=3.000},{L2=50.000},{L5=125.000},{L6=4.000},{L7=31.000},{L8=30.000},{B1=2.600},{B2=5.200},{R1=1.300},{L1=315},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2022.12.100.315
2022.12.100.315
DOC
Catalog page
2022_12_pdf
D1
Guide diameter
100.000
100.000
mm
D2
Mounting diameter
100.000
100.000
mm
D3
50.000
50.000
mm
D5
62.000
62.000
mm
D6
89.900
89.900
mm
D7
103.800
103.800
mm
R
3.000
3.000
mm
L2
50.000
mm
L5
125.000
125.000
mm
L6
4.000
4.000
mm
L7
31.000
31.000
mm
L8
30.000
30.000
mm
B1
2.600
2.600
mm
B2
5.200
5.200
mm
R1
1.300
1.300
mm
L1
Length
315.000
355.000
400.000
450.000
315.000
355.000
400.000
450.000
mm
GEW
Weight
14.148
14.148
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도