2081.32.032.10
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with collar
Sintered guide
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_01/2081_32_asmtab.prj},{NB=2081.32.032.10},{DOC=2081_32_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=93.000},{L2=37.000},{L3=56.000},{K=3.000},{PPATH=d05_02_01_99/2081_32_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2081.32.032.10
2081.32.032.10
DOC
Catalog page
2081_32_pdf
D1
Guide diameter
32.000
32.000
mm
TOL
Classification
yellow
green
red
yellow
green
red
D3
Mounting diameter
48.000
48.000
mm
D4
48.000
48.000
mm
D5
External diameter
56.000
56.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
D8
53.000
53.000
mm
A
24.400
24.400
mm
A1
36.400
36.400
mm
L1
Total length
93.000
93.000
mm
L2
Installation length
37.000
37.000
mm
L3
56.000
56.000
mm
K
3.000
3.000
mm
GEW
Weight
0.920
0.920
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기