2091.67.032.005.10
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with cage retainer
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_04/2091_67_asmtab.prj},{NB=2091.67.032.005.10},{DOC=2091_67_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{VL=5},{VLMIN=5.000},{VLMAX=44.000},{D2=40.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{T1=5.700},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{L=80.000},{PPATH=d05_04_99/2091_67_asmsbl.prj},{GEWBU=0.678},{GEWKK=0.382},{ZTC=84828000},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2091.67.032.005.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2091.67.032.005.10
2091.67.032.005.10
DOC
Catalog page
2091_67_pdf
D1
Guide diameter
32.000
32.000
mm
TOL
Classification
yellow
green
red
yellow
green
red
VL
Vorlauflänge
mm
값 입력 VL
Vorlauflänge
mm
cm
inch
ft
확인
VLMIN
5.000
mm
VLMAX
44.000
44.000
mm
D2
40.000
40.000
mm
D3
48.000
48.000
mm
D4
72.000
72.000
mm
D5
58.000
58.000
mm
D6
5.500
5.500
mm
D7
10.000
10.000
mm
T1
5.700
5.700
K
28.000
28.000
mm
L1
Length of guide bush
72.000
72.000
mm
L2
47.000
47.000
mm
L3
25.000
25.000
mm
L
Cage length
80.000
80.000
mm
GEW
Weight
1.060
1.060
kg
ZTC
Customs tariff number
84828000
DUMMY
2091.67.032.###.##
2091.67.032.###.##
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도