2072.48.45.16
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Accessories
Screw clamps
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d09/d09_11/2072_48_45.prj},{NB=2072.48.45.16},{DOC=2072_48_45_pdf},{D1=50.000},{E=10.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{T=9.000},{K=16.000},{M=22.000},{P=12.000},{N=19.000},{M1=8.000},{L1=20.000},{S=6.000},{DK=13.000},{ZYLSCHR=M8 x 20},{GEW=0.054},{ZTC=73269098}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2072.48.45.16
2072.48.45.16
DOC
Catalog page
2072_48_45_pdf
D1
Nominal diameter
50.000
50.000
mm
E
Clamping height
10.000
10.000
mm
D2
15.000
15.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
T
9.000
9.000
mm
K
Height
16.000
16.000
mm
M
External dimension
22.000
22.000
mm
P
12.000
12.000
mm
N
19.000
19.000
mm
M1
8.000
8.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
S
6.000
6.000
mm
DK
13.000
13.000
mm
ZYLSCHR
Socket cap screws DIN EN ISO 4762
M8 x 20
M8 x 20
mm
GEW
Weight
0.054
0.054
kg
ZTC
Customs tariff number
73269098
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도