2219.34D3.0160
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Ground precision components
Punches
Punches ~ DIN 9861
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/e/e01/e01_01/2219.prj},{NB=2219.34D3.0160},{DOC=2219_pdf},{MAT=HSS},{D1=6.000},{D2=8.000},{PINH=1,6-5,9},{P=1.600},{PMIN=1.600},{PMAX=5.900},{L1=13.000},{L=71},{AVO=0},{AV=0},{K=0.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2219.34D3.0160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2219.34D3.0160
2219.34D3.0160
DOC
Catalog page
2219_pdf
MAT
Material
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
HSS - DLC
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
ASP2023 - DLC
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
HSS - DLC
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
ASP2023 - DLC
D1
Shaft diameter
6.000
6.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
P
Cutting diameter
mm
값 입력 P
Cutting diameter
mm
cm
inch
ft
확인
PMIN
1.600
1.600
mm
PMAX
5.900
5.900
mm
L1
Punch cutting length
13.000
19.000
13.000
19.000
mm
L
Length
71.000
80.000
100.000
120.000
71.000
80.000
100.000
120.000
mm
AVO
Verdrehsicherung optional
wihtout
with
wihtout
with
AV
Lage Verdrehsicherung
0
0
°
K
0.500
0.500
mm
GEW
Weight
0.013
0.013
kg
ZTC
Customs tariff number
82073010
DUMMY
2219.HSS4D3.++++
2219.HSS4D3.++++
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기