241.19.25.075
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Compression springs
High-performance compression springs DIN/ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_19.prj},{NB=241.19.25.075},{DOC=241_19_pdf},{DH=25.000},{DD=10.000},{L0=75.000},{S=0},{R=1500.0},{S1=8.0},{SN=9.5},{ZTC=73202020},{GEW=0.172}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
241.19.25.075
241.19.25.075
DOC
Catalog page
241_19_pdf
DH
Sleeve diameter
25.000
25.000
mm
DD
Diameter of spring wire
10.000
10.000
mm
L0
Free length of spring
75.000
75.000
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F
Arbeitsfederkraft
0
N
R
Spring rate
1500.0
1500.0
N/mm
S1
Stroke
8.0
8.0
mm
F1
Arbeitsfederkraft
12000
12000
N
SV1
Vorspannweg 5%
3.8
3.8
mm
FV1
Vorspannkraft
5625
5625
N
SA1
Arbeitsweg
4.2
4.2
mm
SN
Federweg max. (100%)
9.5
9.5
mm
FN
Federkraft max. (100%)
14250
14250
N
ZTC
Customs tariff number
73202020
GEW
Weight
0.172
0.172
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도