2470.30.020.080.3
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring plungers
with spring loaded pins
with external hexagon
Medium spring force
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f09/f09_01/f09_01_03/f09_01_03_03/2470_30_3.prj},{NB=2470.30.020.080.3},{DOC=2470_30_pdf},{D1=6.000},{D4=13.400},{M=0},{L1=80.000},{L3=35.000},{HUBMAX=20.000},{R=3.020},{F1=15.100},{F2=75.600},{MN=16.000},{W=25},{ZTC=73181900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2470.30.020.080.3
DOC
Catalog page
2470_30_pdf
D1
Bolt diameter
6.000
mm
D4
13.400
mm
M
Male thread
16x2
16x1.5
16x2
16x1.5
L1
Length
80.000
mm
L3
35.000
mm
HUBMAX
Stroke max.
20.000
mm
R
Spring rate
3.020
N/mm
F1
Initial spring force
15.100
N
F2
Final spring force
75.600
N
MN
16.000
mm
W
α
25
°
ZTC
Customs tariff number
73181900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기