2470.20.020.080.2
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring plungers
with spring loaded pins
with external hexagon
Increased spring force
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f09/f09_01/f09_01_03/f09_01_03_05/2470_20_2.prj},{NB=2470.20.020.080.2},{DOC=2470_20_pdf},{D1=6.000},{D4=13.400},{M=0},{L1=80.000},{L3=35.000},{HUBMAX=20.000},{R=6.900},{F1=34.500},{F2=172.500},{MN=16.000},{W=10},{ZTC=73181900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2470.20.020.080.2
2470.20.020.080.2
DOC
Catalog page
2470_20_pdf
D1
Bolt diameter
6.000
mm
D4
13.400
mm
M
Male thread
16x2
16x1.5
16x2
16x1.5
mm
L1
Length
80.000
80.000
mm
L3
35.000
mm
HUBMAX
Stroke max.
20.000
20.000
mm
R
Spring rate
6.900
6.900
N/mm
F1
Initial spring force
34.500
34.500
N
F2
Final spring force
172.500
172.500
N
MN
16.000
mm
W
α
10
10
°
ZTC
Customs tariff number
73181900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기