??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2482_74_bv
ZD
Średnica tłoczyska
19.000 mm
ZD1
19.000 mm
A
Wymiar zewnętrzny
45.000 mm
B
Stichmass Befestigung
32.000 mm
C
Szerokość
25.000 mm
H
Grubość
9.000 mm
H1
mm
D
7.000 mm
R
1.100 mm
GEW
Waga
0.048 kg
TYP
15.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.