??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.007.00250
DOC
Katalogový list
2480_13_00250_bv
A
vnější rozměr
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Tloušťka
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Hmotnost
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
73269098
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.