??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.007.01500
DOC
Karta katalogowa
2480_12_01500_bv
A
Wymiar zewnętrzny
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
104.000 mm
D
13.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
H
Grubość
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Średnica tłoczyska
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Waga
0.066 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
73269098
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.