피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
2480.010.05000.160
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
Standard
2480.13.03000./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_02/f12_02_13/2480_010.prj},{NB=2480.010.05000.160},{IDNR=2480.010.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{A=130.000},{B=109.500},{C=122.000},{E=160},{F=138.000},{H=22.000},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{D=15.000},{R=105.700},{GEW=0.422},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.010.05000.160
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
A
External diameter
130.000
mm
B
Stichmass Befestigung
109.500
mm
C
Inside diameter
122.000
mm
E
Length
160.000
160.000
mm
F
Base diameter
138.000
mm
H
Thickness
22.000
mm
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
D
15.000
mm
R
105.700
mm
GEW
Weight
0.422
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..