2480.044.03000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
Compact
2490.14.07500./Adapter base plate/Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_16/2480_044.prj},{NB=2480.044.03000},{IDNR=2480.044.03000},{DOC=2480_12_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{B=80.000},{C=170.000},{D=92.500},{D1=20.000},{D2=13.500},{D3=13.500},{E=195.000},{L=125.000},{L1=62.500},{L2=20.000},{L3=70.000},{M=145.000},{N=67.500},{NM=12.000},{S=30.000},{T=15.000},{X=62.500},{TYP=10.000},{DK=18.000},{LM=36.000},{SW=10.000},{MT=35.000},{MT1=30.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03000
DOC
Catalog page
2480_12_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
B
80.000
mm
C
170.000
mm
D
92.500
mm
D1
20.000
mm
D2
13.500
mm
D3
13.500
mm
E
Length
195.000
mm
L
Height
125.000
mm
L1
62.500
mm
L2
20.000
mm
L3
70.000
mm
M
145.000
mm
N
67.500
mm
NM
12.000
mm
S
Thickness
30.000
mm
T
15.000
mm
X
62.500
mm
GEW
Weight
2.828
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
NOTE
Hinweis
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..