2480.82.00250.038
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
with thread
2480.82.00250./Spare part set
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_08/f12_08_23/2480_82_00250_asmtab.prj},{NB=2480.82.00250.038},{DOC=2480_82_00250_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{NENN=250},{FA=265},{PA=150},{HUBMAX=38.100},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=15.000},{LN=88.100},{GASVOL=0.033},{PFAKTOR=1.280},{PPATH=f12_08_23_99/2480_82_00250_asmsbl.prj},{GEW=0.550},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.82.00250.038
2480.82.00250.038
DOC
Catalog page
2480_82_00250_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
NENN
250
mm
FA
Initial spring force
265
daN
PA
Filling pressure
150
bar
FE
Final spring force
339.200
339.200
daN
HUBMAX
Stroke max.
38.100
38.100
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
265.000
daN
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
SD
Piston rod diameter
15.000
mm
LN
Pressed length
88.100
88.100
mm
L
Length
126.200
126.200
mm
GASVOL
0.033
0.033
l
PFAKTOR
1.280
1.280
mm
GEW
Weight
0.550
0.550
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기