??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BC
Numer katalogowy
2480.007.00250
DOC
Karta katalogowa
2480_13_00250_bv
A
Wymiar zewnętrzny
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
Grubość
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Średnica tłoczyska
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
Waga
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
73269098
Pobierz modele CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.