??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.007.00250
DOC
目录页
2480_13_00250_bv
A
External dimension
20.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.600 mm
D
7.000 mm
E
34.400 mm
F
38.400 mm
H
厚度
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
38.000 mm
ZD1
38.000 mm
GEW
体重
0.017 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
海关税号
73269098
下载CAD模型
预览
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.