??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.008.00500
DOC
Catálogo de la página
2480_13_00500_bv
A
Medida exterior
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
C
56.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Espesor
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Diametro del cilindro
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Peso
0.088 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Código arancelario
73269098
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.