??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.057.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
A
External dimension
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Thickness
13.000 mm
D
9.000 mm
R
2.000 mm
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
ZD1
50.200 mm
GEW
Weight
0.298 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.