2488.13.04200.100
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
HEAVY DUTY
2488.13.04200./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_12/f12_12_07/2488_13_04200_asmtab.prj},{NB=2488.13.04200.100},{DOC=2488_13_04200_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{HUBBEST=100},{HUBMAX=100.000},{FA=4200},{PA=150},{HUB=0},{ZD=95.200},{SD=60.000},{LN=220.000},{ARN=24.000},{GASVOL=0.930},{PFAKTOR=1.488},{GEW=6.990},{PPATH=f12_12_07_99/2488_13_04200_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2488.13.04200.100
2488.13.04200.100
DOC
Catalog page
2488_13_04200_pdf
IER
Installation guidelines
Installation guidelines.pdf
ASF
Execution
with valve
without valve
with valve
without valve
HUBMAX
Stroke max.
100.000
100.000
mm
FA
Initial spring force
4200
daN
FMAX
Final spring force
6249.600
6249.600
daN
PA
150
bar
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
Spring force at stroke
4200.000
daN
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
SD
Piston rod diameter
60.000
mm
LN
Pressed length
220.000
220.000
mm
L
320.000
320.000
mm
LHUB
320.000
320.000
mm
ARN
24.000
mm
GASVOL
0.930
0.930
l
PFAKTOR
1.488
1.488
mm
GEW
Weight
6.990
6.990
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기