2480.047.00750
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
LCF, damped
2484.13.00750./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_14/f12_14_07/2480_047.prj},{NB=2480.047.00750},{IDNR=2480.047.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{A=60.000},{B=32.000},{C=30.000},{D1=11.000},{D2=18.000},{T1=11.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=9.000},{E=28.100},{F=20.000},{I=19.000},{TYP=12.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.047.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200
mm
ZD1
50.000
mm
A
External dimensions
60.000
mm
B
32.000
mm
C
Thickness
30.000
mm
D1
11.000
mm
D2
18.000
mm
T1
11.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
9.000
mm
E
28.100
mm
F
20.000
mm
I
19.000
mm
GEW
Weight
0.848
kg
TYP
12.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..