??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.008.01500
DOC
Catalogo pagina
2480_12_01500_bv
A
Dimensione esterna
30.000 mm
B
Stichmass Befestigung
104.000 mm
C
86.000 mm
D
13.000 mm
E
69.400 mm
F
77.000 mm
H
Spessore
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
75.200 mm
ZD1
75.000 mm
GEW
Peso
0.175 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
73269098
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.