2480.044.03.05000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs
LCF, damped
2484.13.05000./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f12/f12_14/f12_14_16/2480_044_03.prj},{NB=2480.044.03.05000},{IDNR=2480.044.03.05000},{DOC=2480_12_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{A=120.500},{C=145.000},{D1=20.000},{D2=13.500},{E=170.000},{L=140.000},{L1=65.000},{L2=7.000},{S=30.000},{T=58.000},{TYP=10.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{KH=12.000},{SL=100.000},{NM=12.000},{NML=36.000},{ZS=M12x100},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03.05000
DOC
Catalog page
2480_12_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
A
120.500
mm
C
145.000
mm
D1
20.000
mm
D2
13.500
mm
E
Length
170.000
mm
L
Height
140.000
mm
L1
65.000
mm
L2
7.000
mm
S
Thickness
30.000
mm
T
58.000
mm
GEW
Weight
2.934
kg
ZS
Socked cap screw
M12x100
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..