??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BC
Código
2480.008.07500
DOC
Catálogo de la página
2480_13_07500_bv
A
Medida exterior
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
195.000 mm
C
170.000 mm
D
21.000 mm
E
144.400 mm
F
152.000 mm
H
Espesor
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Diametro del cilindro
150.200 mm
ZD1
150.000 mm
GEW
Peso
0.492 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Código arancelario
73269098
Descarga de modelos CAD
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.