??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2497.00.20.01900
DOC
Fiche catalogue
2497_00_20
ZD
Diamètre extérieur
50.200 mm
H
Hauteur
20.000 mm
D1
42.600 mm
H1
8.000 mm
H2
7.000 mm
TK
Teilkreis Senkung
26.000 mm
D2
11.000 mm
D3
6.200 mm
T
8.700 mm
TK1
Teilkreis Gewinde
26.000 mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Poids
0.276 kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.