2489.14.01500.010.004
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Controllable gas springs
Nominal Force 1500 daN
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f13/1500/2489_14_01500.prj},{NB=2489.14.01500.010.004(0)},{FA=1500.000},{NH=10},{HE=4},{H=0},{CJ=0},{WCJ=0},{D=95.000},{D1=36.000},{B=23.800},{DN=87.000},{R=2.500},{D3=50.000},{M=12.000},{MK=10.200},{MKT=18.000},{MT=15.000},{W=60.000},{DE1=26.500},{DE2=30.500},{DE3=40.500},{DED1=23.000},{DED2=32.000},{TEX=5.700},{TEY=30.100},{D2=110.000},{C=75.000},{A=35.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2489.14.01500.010.004
FA
Initial spring force
1500.000
daN
NH
Rated stroke
10.000
10.000
mm
HE
Adjustable stroke
mm
값 입력 HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
확인
H
Stroke
0.000
4.000
0.000
4.000
mm
CJ
Cooling
without cooling
with cooling jacket
with gas cooling
without cooling
with cooling jacket
with gas cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
0.000
0.000
°
D
Cylinder diameter
95.000
mm
D1
Piston rod diameter
36.000
mm
LMIN
Länge Hub unten
142.000
mm
L
Length
146.000
mm
B
Lage Einstich Haltenut
23.800
mm
DN
Durchmesser Nut
87.000
mm
R
Radius Einstich
2.500
mm
D3
Teilkreis Bef.
50.000
mm
M
Gewinde Bef.
12.000
mm
MK
Kernloch Gew.
10.200
mm
MKT
Kernlochtiefe
18.000
mm
MT
Thread depth
15.000
mm
W
Winkel Bef.
60.000
°
DE1
26.500
mm
DE2
30.500
mm
DE3
40.500
mm
DED1
23.000
mm
DED2
32.000
mm
TEX
5.700
mm
TEY
30.100
mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
110.000
mm
C
75.000
mm
A
35.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도