2489.14.05000.010.004
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Controllable gas springs
Nominal Force 5000 daN
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f13/5000/2489_14_05000.prj},{NB=2489.14.05000.010.004(0)},{FA=5000.000},{NH=10},{HE=4},{H=0},{CJ=0},{WCJ=0},{D=150.000},{D1=65.000},{B=27.500},{DN=142.000},{R=2.500},{D3=110.000},{M=16.000},{MK=14.000},{MKT=21.000},{MT=18.000},{W=30.000},{DE1=58.000},{DE2=58.000},{DE3=68.000},{DED1=23.000},{DED2=32.000},{TEX=27.100},{TEY=39.600},{D2=165.000},{C=110.000},{A=70.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2489.14.05000.010.004
FA
Initial spring force
5000.000
daN
NH
Rated stroke
10.000
10.000
mm
HE
Adjustable stroke
mm
값 입력 HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
확인
H
Stroke
0.000
4.000
0.000
4.000
mm
CJ
Cooling
without cooling
with cooling jacket
with gas cooling
without cooling
with cooling jacket
with gas cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
0.000
0.000
°
D
Cylinder diameter
150.000
mm
D1
Piston rod diameter
65.000
mm
LMIN
Länge Hub unten
177.000
mm
L
Length
181.000
mm
B
Lage Einstich Haltenut
27.500
mm
DN
Durchmesser Nut
142.000
mm
R
Radius Einstich
2.500
mm
D3
Teilkreis Bef.
110.000
mm
M
Gewinde Bef.
16.000
mm
MK
Kernloch Gew.
14.000
mm
MKT
Kernlochtiefe
21.000
mm
MT
Thread depth
18.000
mm
W
Winkel Bef.
30.000
°
DE1
58.000
mm
DE2
58.000
mm
DE3
68.000
mm
DED1
23.000
mm
DED2
32.000
mm
TEX
27.100
mm
TEY
39.600
mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000
mm
C
110.000
mm
A
70.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도