2480.94.13.07500.113
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_01/2480_94_13_07500_asmtab.prj},{NB=2480.94.13.07500.113},{DOC=2480_94_13_07500_pdf},{SHL=1)},{FA=7500},{PA=150},{HUBMAX=112.500},{FMAX=11850},{HUB=0},{HUBBEST=113},{ZD=150.200},{SD=80.000},{LN=267.500},{ARN=27.500},{GASVOL=1.430},{PFAKTOR=1.580},{PPATH=f15_04_01_99/2480_94_13_07500_asmsbl.prj},{GEW=27.500},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.94.13.07500.113
2480.94.13.07500.113
DOC
Catalog page
2480_94_13_07500_pdf
SHL
1)
1)
FA
Initial spring force
7500
daN
PA
Filling pressure
150
bar
HUBMAX
Stroke max.
112.500
112.500
mm
FMAX
Final spring force
11850
11850
daN
FE
11850.000
11850.000
daN
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
7500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
150.200
mm
SD
Piston rod diameter
80.000
mm
LN
Pressed length
267.500
267.500
mm
L
Length
380.000
380.000
mm
LHUB
380.000
380.000
mm
ARN
27.500
mm
GASVOL
1.430
1.430
l
PFAKTOR
1.580
1.580
mm
GEW
Weight
27.500
27.500
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기