2488.94.13.06600.100
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
HEAVY DUTY
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_07/2488_94_13_06600_asmtab.prj},{NB=2488.94.13.06600.100},{DOC=2488_94_13_06600_pdf},{HUBBEST=100},{HUBMAX=100.000},{FA=6630},{PA=150},{HUB=0},{ZD=120.200},{SD=75.000},{LN=240.000},{ARN=25.500},{GASVOL=1.530},{PFAKTOR=1.434},{GEW=12.330},{PPATH=f15_04_07_99/2488_94_13_06600_asmsbl.prj},{ZTC=94879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2488.94.13.06600.100
2488.94.13.06600.100
DOC
Catalog page
2488_94_13_06600_pdf
HUBMAX
Stroke max.
100.000
100.000
mm
FA
Initial spring force
6630
daN
FMAX
Final spring force
9507.420
9507.420
daN
PA
150
bar
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
Spring force at stroke
6630.000
daN
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
SD
Piston rod diameter
75.000
mm
LN
Pressed length
240.000
240.000
mm
L
340.000
340.000
mm
LHUB
340.000
340.000
mm
ARN
25.500
mm
GASVOL
1.530
1.530
l
PFAKTOR
1.434
1.434
mm
GEW
Weight
12.330
12.330
kg
ZTC
Customs tariff number
94879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기