2490.94.14.01000.016
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Composite plate systems
with connecting nipple
Compact
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_11/2490_94_14_01000_asmtab.prj},{NB=2490.94.14.01000.016},{DOC=2490_94_14_01000.pdf},{FA=1000},{PA=150},{HUBMAX=16.000},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=20.000},{LN=84.000},{ARN=10.500},{GASVOL=0.036},{PFAKTOR=1.509},{R=1.000},{G2=78.000},{PPATH=f15_04_11_99/2490_94_14_01000_asmsbl.prj},{GEW=0.420},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2490.94.14.01000.016
2490.94.14.01000.016
DOC
Catalog page
2490_94_14_01000.pdf
FA
Initial spring force
1000
daN
PA
Filling pressure
150
bar
FE
Final spring force
1509.000
daN
HUBMAX
16.000
16.000
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
1000.000
daN
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
SD
Piston rod diameter
20.000
mm
LN
Pressed length
84.000
84.000
mm
L
Length
100.000
100.000
mm
ARN
10.500
mm
GASVOL
0.036
0.036
l
PFAKTOR
1.509
mm
GEW
Weight
0.420
0.420
kg
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기