2480.011.00750
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
with reinforced spring base - POWERLINE
2487.15.33.01000./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_07/f20_07_06/2480_011.prj},{NB=2480.011.00750},{IDNR=2480.011.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{A=75.000},{B=56.500},{C=20.000},{TK=20.000},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{D1=9.000},{D2=15.000},{T1=12.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{T2=12.000},{M=M10},{M1=10.000},{TYP=1.000},{W=0.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.011.00750
2480.011.00750
IDNR
Order No.
2480.011.00750
2480.011.00750
DOC
Catalog page
2480_13_00750_bv
A
External dimension
75.000
mm
B
Stichmass Befestigung
56.500
mm
C
Thickness
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
20.000
mm
ZD
Cylinder diameter
50.200
mm
ZD1
50.000
mm
D1
9.000
mm
D2
15.000
mm
T1
12.000
mm
D3
9.000
mm
D4
15.000
mm
T2
12.000
mm
M
M10
mm
GEW
Weight
0.883
kg
M1
10.000
mm
TYP
1.000
1.000
mm
W
0.000
0.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..