??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
2480.057.050.10
DOC
Katalogový list
A
vnější rozměr
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Tloušťka
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.000 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Hmotnost
0.300 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.