??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BC
N. d'ordine
2480.057.050.10
DOC
Catalogo pagina
A
Dimensione esterna
70.000 mm
B
Stichmass Befestigung
56.500 mm
H
Spessore
13.000 mm
D
9.000 mm
R
1.000 mm
ZD
Diametro del cilindro
50.000 mm
ZD1
50.000 mm
GEW
Peso
0.300 kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84879090
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.