??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
A
vnější rozměr
mm
B
Stichmass Befestigung
mm
H
Tloušťka
16.000 mm
D
11.000 mm
R
1.500 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
63.000 mm
ZD1
63.000 mm
GEW
Hmotnost
kg
TYP
6.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Stáhnout CAD model
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.