??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.008.05000
DOC
Katalogblatt
2480_13_05000_bv
A
Außenmaß
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
C
131.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Dicke
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Gewicht
0.422 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Zolltarifnummer
73269098
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.