2480.010.00250.055
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Compact
2490.15.01000./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_03/2480_010.prj},{NB=2480.010.00250.055},{IDNR=2480.010.00250},{DOC=2480_13_00250_bv},{A=44.000},{B=40.000},{C=39.000},{E=55},{F=52.000},{H=12.000},{ZD=38.000},{ZD1=38.000},{D=7.000},{R=25.700},{GEW=0.055},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.010.00250.055
DOC
Catalog page
2480_13_00250_bv
A
External diameter
44.000
mm
B
Stichmass Befestigung
40.000
mm
C
Inside diameter
39.000
mm
E
Length
55.000
95.000
55.000
95.000
mm
F
Base diameter
52.000
mm
H
Thickness
12.000
mm
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
ZD1
38.000
mm
D
7.000
mm
R
25.700
mm
GEW
Weight
0.055
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..