??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BC
N° de commande
2480.007.03000
DOC
Fiche catalogue
2480_13_03000_bv
A
Dimension extérieure
40.000 mm
B
Stichmass Befestigung
130.000 mm
D
17.000 mm
E
88.400 mm
F
97.000 mm
H
Epaisseur
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Diamètre de cylindre
95.200 mm
ZD1
95.000 mm
GEW
Poids
0.112 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
73269098
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.