2480.010.03000.140
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Compact
2490.15.07500./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_07/2480_010.prj},{NB=2480.010.03000.140},{IDNR=2480.010.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{A=105.000},{B=92.000},{C=96.000},{E=140},{F=116.000},{H=17.000},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{D=13.000},{R=80.600},{GEW=0.288},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.010.03000.140
DOC
Catalog page
2480_13_03000_bv
A
External diameter
105.000
mm
B
Stichmass Befestigung
92.000
mm
C
Inside diameter
96.000
mm
E
Length
140.000
215.000
140.000
215.000
mm
F
Base diameter
116.000
mm
H
Thickness
17.000
mm
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
D
13.000
mm
R
80.600
mm
GEW
Weight
0.288
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..