2480.044.03.03000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Compact
2490.15.07500./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_07/2480_044_03.prj},{NB=2480.044.03.03000},{IDNR=2480.044.03.03000},{DOC=2480_12_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{A=95.500},{C=115.000},{D1=20.000},{D2=13.500},{E=140.000},{L=115.000},{L1=52.500},{L2=5.000},{S=30.000},{T=33.000},{TYP=10.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{KH=12.000},{SL=100.000},{NM=12.000},{NML=36.000},{ZS=M12x100},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.044.03.03000
DOC
Catalog page
2480_12_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
A
95.500
mm
C
115.000
mm
D1
20.000
mm
D2
13.500
mm
E
Length
140.000
mm
L
Height
115.000
mm
L1
52.500
mm
L2
5.000
mm
S
Thickness
30.000
mm
T
33.000
mm
GEW
Weight
2.116
kg
ZS
Socked cap screw
M12x100
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..