??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.007.05000
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
A
External dimension
50.000 mm
B
Stichmass Befestigung
155.000 mm
D
17.000 mm
E
113.400 mm
F
122.000 mm
H
Thickness
14.200 mm
K
7.600 mm
ZD
Cylinder diameter
120.200 mm
ZD1
120.000 mm
GEW
Weight
0.165 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73269098
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.