2480.047.05000
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Compact
2490.15.11800./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_08/2480_047.prj},{NB=2480.047.05000},{IDNR=2480.047.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{A=130.000},{B=88.900},{C=50.000},{D1=17.500},{D2=26.000},{T1=17.500},{D3=11.000},{D4=18.000},{T2=11.000},{E=39.000},{F=80.000},{I=36.000},{TYP=12.000},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.047.05000
DOC
Catalog page
2480_13_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
A
External dimensions
130.000
mm
B
88.900
mm
C
Thickness
50.000
mm
D1
17.500
mm
D2
26.000
mm
T1
17.500
mm
D3
11.000
mm
D4
18.000
mm
T2
11.000
mm
E
39.000
mm
F
80.000
mm
I
36.000
mm
GEW
Weight
6.633
kg
TYP
12.000
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..