??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
2480.008.00500
DOC
Catalog page
2480_13_00500_bv
A
External dimension
25.000 mm
B
Stichmass Befestigung
70.700 mm
C
56.000 mm
D
9.000 mm
E
40.900 mm
F
45.400 mm
H
Thickness
6.500 mm
K
3.700 mm
ZD
Cylinder diameter
45.200 mm
ZD1
45.000 mm
GEW
Weight
0.088 kg
TYP
7.000 mm
ZTC
Customs tariff number
73269098
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.