2199.10
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Peripheral equipment
Tranporter
Pneumatic conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/j/j08/j08_03/2199.prj},{NB=2199.10},{BC=2199.10},{DOC=2199_pdf},{A=216.000},{B=125.000},{C=45.000},{TYP=10.000},{BL=10.000},{BP=4 - 5,5},{LV=1.250},{VV=8 - 10},{GP=68.000},{H=25.000},{HZ=120.000},{RG=2.700},{RS=8.000},{GEW=2.800},{ZTC=84289090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DOC
Catalog page
2199_pdf
A
Length
216.000
216.000
mm
B
Width
125.000
125.000
mm
C
Height
45.000
45.000
mm
TYP
10.000
10.000
BL
Belastung max.
10.000
10.000
kg
BP
Betriebsdruck
4 - 5,5
bar
LV
Luftverbrauch
1.250
1.250
l/min
VV
Vorschubgeschwindigkeit
8 - 10
m/min
GP
Geräuschpegel
68.000
68.000
db-A
H
Hublänge
25.000
25.000
mm
HZ
Hubzahl
120.000
1/min
RG
Rinnengewicht
2.700
2.700
kg
RS
Rinnensteigung max
8.000
°
GEW
Weight
2.800
2.800
kg
ZTC
Customs tariff number
84289090
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기